材料 | ABS 塑料 |
---|---|
颜色/外形 | 黑色 |
进入限制 | 无限制 |
安装 | 卡入型 |
OP厚度 | 1.00 |
最大外面板厚度 | 1.40 |
尺寸系列 | 小型 |
合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
UL表 | UL94-HB |
级别 | P2 - 埋入式锁定和非锁定拉手 |
埋入式设计最大限度地减小了P2埋入式拉手在门板或面板上的突出幅度,同时偏置凹陷设计可提供充分的抓握空间,从而便于抬升和拆卸面板。P2 埋入式拉手的安装方法十分简单,只需于面板准备一个安装孔,无需辅助工具直接卡入面板,即可将拉手固定妥当,节省了安装时间和精力。
发表您的评论