The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
Omni门锁, 右入右出或左入左出, 不带暗把手的Omni弹簧螺栓, 铬镀
MR-04-106-24
Omni门锁, 右入右出或左入左出, 不带暗把手的Omni弹簧螺栓, 铬镀
性能详述
表面处理 |
铬镀 |
锁舌款式 |
短 |
进入限制 |
无限制 |
抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
31.00 |
操作 |
右入右出或左入左出 |
手柄款式 |
不带暗把手的Omni弹簧螺栓 |
级别 |
MP - OMNI门锁 |
漂亮,多功能,易安装,此类Omni门锁的嵌入式设计能适合门板的不同厚度。槽形拉手具有在门锁操作和打开门时的强劲握力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
195
|
2024-06-06
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|