The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-03-111-550
Novibra面板锁, 塑料, 黑
性能详述
材料 |
塑料 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
螺纹尺寸 |
螺纹外形螺钉 |
安装 |
螺钉安装 |
OP厚度 |
16.00 |
最大外面板厚度 |
22.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
级别 |
MP - BEETLE门锁 |
坚固、时尚、简单化的操作方式,这些低平面推启式门锁为对垂直门或水平门、面板及舱口板的简便、省力操作提供了实用的解决方案。内置弹簧支撑式拉杆可作为门锁驱动装置和门拉手,只需一个连续动作即可完成操作,并在关闭时保持面板稳定。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2024-06-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
30
|
2024-05-29
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|