The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
带手柄的推拉门多点锁定系统, 尼龙加玻纤, 黑
H3-EM-67-100
带手柄的推拉门多点锁定系统, 尼龙加玻纤, 黑
性能详述
材料 |
尼龙加玻纤 |
颜色/外形 |
黑色 |
读卡器类型 |
MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
钥匙锁种类 |
DIN 锁安全性高 |
抓手 - 下限 (mm) |
15.50 |
抓手 - 上限 (mm) |
23.50 |
级别 |
H3-EM 摆动式手柄电子锁 |
索斯科新型H3-EM 摆动式手柄电子锁具备高效能的齿轮马达,而该马达的驱动控制是以微处理器为核心,以达成降低电力电力消耗。 H3-EM可独立使用,与现有的楼宇系统连接用作大楼出入口的门禁控制, 或与网络门禁控制系统连接而追踪审查报告, 有助于通过监管条件,例如美国HIPAA和Sarbanes-Oxley 。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|