The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-2-005-060
转舌式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
工具 |
抓握类型 |
固定 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
系列 |
20.1 mm 尺寸, 低平式 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
14.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
18.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
20.00 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
合规规格 |
防火 - EN45545 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
75
|
2024-06-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|