The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
VISE ACTION® 压缩式门锁, 双稳盖面适用, 大型, 8 mm 正方形, 不锈钢, 钝化处理, 银色
E3-110B-00
VISE ACTION® 压缩式门锁, 双稳盖面适用, 大型, 8 mm 正方形, 不锈钢, 钝化处理, 银色
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
进入限制 |
工具 |
抓握类型 |
可调式 |
安装类型 |
单孔安装 |
锁头款式 |
8 mm 正方形 |
系列 |
双稳 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
18.00 |
旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
尺寸XX |
19.1mm |
用于防震动、封闭,质量要求高的安装,能快速安全关闭。原来的索斯科 VISE ACTION® 闭锁机制集合了多种锁体和锁头型设计以适应特定安装和应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.