The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Panel Line 1/4转快锁式紧固件, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
D5-PFSC35-38A-190
DZUS® Panel Line 1/4转快锁式紧固件, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
锁壳法兰长度 |
2.03 |
OP厚度 |
1.52 |
最大外面板厚度 |
1.75 |
长度 |
2.03 |
类型 |
线缆类别4 |
级别 |
D5 – DZUS® Panel Line 1/4转紧固件 |
索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件系列采用扩口螺柱设计能避免零部件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件, 其功能性提升伸延至航空航天等级, 并符合航空航天认证要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
5081
|
2024-05-27
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3621
|
2024-05-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
963
|
2024-05-27
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
724
|
2024-05-27
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
379
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
250
|
2024-05-08
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|