C2-32-131-3
压缩式门锁, 杠杆, 基本, 无锁芯带锁钥, 1-5mm 面板, 1-24mm 抓手, 非密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
材料 | 锌合金 |
---|---|
表面处理 | 铬镀 |
颜色/外形 | 质地 |
进入限制 | 钥匙选择 |
抓握类型 | 可调式 |
锁头款式 | 无锁芯带锁钥 |
系列 | 标准 |
OP厚度 | 0.00 |
最大外面板厚度 | 5.00 |
抓手 - 下限 (mm) | 1.00 |
抓手 - 上限 (mm) | 24.00 |
表面 | 埋入式 |
驱动器类型 | Cylinder Lock |
包装 | 隔层包装 |
锁定点 | 单点或三点 |
级别 | C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
发表您的评论