The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
T形及L形手柄转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, T 型手柄 铬镀
92-22-121
T形及L形手柄转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, T 型手柄 铬镀
性能详述
表面处理 |
铬镀 |
锁舌款式 |
短 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
抓手 - 下限 (mm) |
16.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
32.00 |
旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
手柄款式 |
T 型手柄款式 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
级别 |
92-T形及L形手柄转舌式门锁 |
波状拉手的高价品设计将美学和人性化合而为一,为简便的促动提供充分的间距。只需1/4转快锁式作用即可使锁舌和门框接合或脱离。加长心轴长度允许多次间距调节。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
80
|
2024-06-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2024-06-17
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|