The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁, 钢 镀锌, 铬酸盐加保护层, 黑
57-10-413-10
弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁, 钢 镀锌, 铬酸盐加保护层, 黑
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
无限制 |
锁头款式 |
把手款式 |
安装 |
铆钉 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
6.40 |
抓手 - 下限 (mm) |
6.40 |
抓手 - 上限 (mm) |
14.30 |
表面 |
标准 |
弹簧 |
锯齿状 |
拉起 |
7.90 |
级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.