The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
单片拉手可调式门锁, 拉手, 不锈钢, 本色
37-10-131-20
单片拉手可调式门锁, 拉手, 不锈钢, 本色
性能详述
材料 |
不锈钢, 橡胶 |
表面处理 |
本色 |
进入限制 |
无限制 |
安装类型 |
前部安装 |
系列 |
100 系列 |
保持器款式 |
F |
操作 |
拉手 |
已装配门锁 |
是 |
级别 |
37 - 拉动式手柄锁 |
37 软质手柄锁系列,采用工业重型设计与灵活锁体,可适应非常规门板的错位,具有强大的夹紧力。灵活的伸展门锁设计以及充足的持握范围,使 37 灵活手柄锁适合戴手套时操作及在工地中使用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
18
|
2024-06-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
15
|
2024-06-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
12
|
2024-06-24
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
4
|
2024-06-21
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
4
|
2024-06-18
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|