Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

¿Qué es un cierre de tracción?

September 22 2023
¿Qué es un cierre de tracción?

En esencia, es un tipo de cierre usado para mantener dos superficies firmemente unidas. Consta de dos partes: un gancho o broche y un retén o fijación. El gancho se suele montar en una superficie, mientras que el retén se monta en la otra.

Al accionar el cierre, el gancho se inserta en el retén y tira firmemente del mismo. Esta fuerza de tracción crea una conexión sólida y segura entre las dos superficies. El cierre queda así firmemente fijado.

Los cierres de tracción se usan con frecuencia en aplicaciones donde las vibraciones o el movimiento podrían hacer que una puerta, una tapa u otro tipo de panel se abriera. También pueden usarse para proporcionar un cierre hermético entre dos superficies como, por ejemplo, envolventes de equipos o puertas de vehículos.

¿Por qué seleccionaría un cierre de tracción?

Un cierre de tracción puede elegirse por múltiples razones dependiendo de la aplicación y los requisitos específicos. Estas son algunas de las más comunes por las que podría escogerlo:

Alta resistencia

El cierre de tracción proporciona una conexión firme y consistente entre dos superficies, algo importante en aplicaciones donde los paneles deben resistir las vibraciones, los impactos o los elementos. Para lograrlo, los cierres de tracción de Southco generan las fuerzas necesarias para comprimir las juntas y cerrar herméticamente los espacios.

Resistencia a las vibraciones

El cierre de tracción puede impedir la apertura de puertas, tapas y otro tipo de paneles como resultado de las vibraciones o el movimiento, por lo que resulta perfecto en aplicaciones donde el contenido del cerramiento podría resultar dañado o perderse en tránsito.

Comodidad

El cierre de tracción no sacrifica la comodidad en aras de la resistencia. Al poderse operar fácilmente con una mano, es muy útil en aplicaciones donde la otra mano podría estar ocupada, o cuando la velocidad de apertura es importante.

Versatilidad

El cierre de tracción se ofrece en diversos tamaños y estilos, por lo que resulta adecuado para un gran abanico de aplicaciones. Está disponible en varios materiales y acabados distintos para adaptarse a cualquier entorno.

Estética

El cierre de tracción puede proporcionar un aspecto limpio y minimalista al cerramiento, ya que no requiere accesorios adicionales ni apoyo.

Seleccionar un cierre de tracción puede brindarle una solución segura, cómoda y versátil para conectar dos superficies entre sí, mejorando al mismo tiempo la estética y previniendo los daños o las pérdidas por las vibraciones o el movimiento.

¿Cuáles son los distintos tipos de cierres de tracción?

Al seleccionar un cierre de tracción, deben considerarse diversos factores en función de los requisitos específicos. La cartera de productos de Southco abarca cuatro tipos de cierres de tracción adecuados para una variedad de aplicaciones:

  • Cierres de Tracción de la serie Over-centre

    Cierres de tracción Over-centre

    Los cierres de tracción de la serie Over-centre,  permiten cerrar de forma sólida y segura usando una palanca pivotante que se fija sobre un punto central. Ofrecen una tensión de rotura elevada, pueden soportar las vibraciones y los impactos, son fáciles de operar y proporcionan un sellado firme. Se suministran en diversas opciones con un diseño estético y funcional apto para distintos entornos.
  • Cierres de Tracción Ocultos

    Cierres de tracción ocultos

    Los cierres de tracción ocultos pueden montarse enrasados en una superficie y están diseñados para permanecer ocultos mientras el mecanismo está cerrado, con lo que se logra un aspecto elegante y minimalista. Muchas de sus versiones son resistentes a la corrosión y a prueba de manipulaciones. Además, su accionamiento mediante herramienta consigue una fuerte acción de tiro para comprimir las juntas y obtener un cierre hermético frente a la penetración de aire y agua.

  • Cierres de Tracción Giratorios

    Cierres de tracción giratorios

    Los cierres de tracción giratorios  usan una leva que tira firmemente del mecanismo al girar, lo que crea una unión firme. Se operan de forma rápida y sencilla, y están disponibles en diversos materiales y tamaños. Estos cierres proporcionan una gran resistencia en diseños de bajo perfil para lograr un agarre firme y un cierre consistente que impide la apertura accidental.

  • Cierres de Tracción Flexibles

    Cierres de tracción flexibles

    Los cierres de tracción flexibles  usan un material flexible, como caucho o elastómero, para proporcionar tensión y fijar el mecanismo. Ofrecen una gran versatilidad, al permitir variaciones en el tamaño del cierre y la alineación del panel, y son resistentes a las vibraciones, los ruidos y los daños superficiales. Los cierres de tracción flexibles de Southco incorporan agarres de caucho o elastómero termoplástico para proporcionar flexibilidad, tirar firmemente de los paneles, reducir las vibraciones y mantener la tensión en el mecanismo cerrado. Son aptos para uso en interiores y exteriores, ya que emplean materiales no corrosivos.

¿Una reflexión final sobre los cierres de tracción?

Los cierres de tracción pueden usarse en una gran variedad de aplicaciones que exijan acceso rápido y frecuente, además de un nivel moderado de resistencia y compresión. Una de sus principales ventajas es la capacidad de ejercer una fuerza de sujeción sólida y fiable. Por eso, resultan óptimos para aplicaciones donde la resistencia frente a las vibraciones y los impactos sea importante. Están disponibles en una gran selección de tamaños, estilos y materiales para adaptarse a diversos requisitos estéticos y distintos grosores de puertas y paneles, con amplia tolerancia entre paneles de gran tamaño.

Al seleccionar un cierre de tracción, es importante considerar factores tales como el tamaño y el peso de la puerta o el panel, los materiales usados en el cierre y el entorno de funcionamiento, el nivel de fuerza necesario para sostener el panel y otras consideraciones únicas en materia de ergonomía o accesibilidad. También es importante elegir un cierre que sea fácil de instalar y ajustar, con un rendimiento fiable y consistente a lo largo del tiempo.

See Related Resources