Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Proteger la última milla: presentamos el cierre electrónico giratorio de alta resistencia R4-50 con sensor

March 14 2024
Proteger la última milla: presentamos el cierre electrónico giratorio de alta resistencia R4-50 con sensor

El reparto en la última milla representa uno de los entornos más exigentes para un vehículo. El auge del comercio electrónico implica que estos vehículos estén sometidos a un uso continuo, y el público es más consciente de ellos que nunca. Los cierres con los que están equipados deben ser resistentes, fiables y duraderos para mantener el tipo.

El cierre electrónico giratorio de alta resistencia R4-50 con sensor proporciona una respuesta completa a estas demandas. Diseñado para brindar seguridad elevada, durabilidad y una vida útil excepcional, puede soportar los entornos más inclementes. Su capacidad FMVSS 206 lo convierte en un candidato estupendo para aplicaciones de puertas de acceso, así que, independientemente de lo que usted reparta, el cierre electrónico giratorio de alta resistencia R4-50 le ofrece tranquilidad y utilidad en un solo mecanismo.

Resistencia fiable

Con una vida útil dos veces más larga que la de otros cierres electrónicos giratorios, el cierre electrónico giratorio de alta resistencia R4-50 será una solución fiable durante años después de su instalación, incluso en los entornos más exigentes. Como dispositivo con capacidad FMVSS 206, está construido para cumplir con las normas más estrictas de resistencia en la retención de puertas.

Acceso electrónico rápido

El cierre electrónico giratorio de alta resistencia R4-50 se acciona en menos de un segundo. De hecho, es probable que leer esta frase le haya llevado más tiempo. Su velocidad de accionamiento implica una apertura rápida, y este cierre le facilita las cosas gracias al acceso electrónico. Integrado en su sistema, el cierre giratorio de alta resistencia R4-50 puede accionarse a distancia con solo tocar un botón.

Supervisión de la seguridad

Quizá piense que, con el acceso remoto, llegan los desafíos en materia de seguridad. No se preocupe: también lo hemos tenido en cuenta. El microinterruptor integrado detecta el pestillo y le proporciona información continua de si está en posición correcta. De ese modo, nunca obtendrá una señal de cierre en falso cuando la puerta esté cerrada sin pestillo. El sensor también proporciona información continua, por lo que siempre podrá saber si el mecanismo está abierto o fijado correctamente. 

Protegido y hermético

El sistema de accionamiento electrónico al completo es hermético para protegerlo del entorno y mejorar su rendimiento. Los elementos no podrán impedir su reparto, y tampoco detendrán a este cierre.

Haga clic aquí para obtener más información sobre el cierre electrónico giratorio de alta resistencia R4-50 con sensor.

See Related Resources