Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Nuevas Opciones Disponibles Para Los Cierres de Leva E5: Sencillos, Asequibles y Más Versátiles que Nunca

July 16 2025
Nuevas Opciones Disponibles Para Los Cierres de Leva E5: Sencillos, Asequibles y Más Versátiles que Nunca

Southco va a añadir varias opciones nuevas a su línea E5 de cierres de leva de un cuarto de vuelta, lo que dará paso a diversas funcionalidades adicionales. Los cierres de leva E5, con su eficiente diseño modular, ofrecen sencillez y máxima flexibilidad a un precio asequible. Las nuevas opciones incluyen un pomo de mariposa de bajo perfil, un pomo de mariposa con bombín y obturador, un cierre de leva en miniatura con llave, levas protegidas de agarre fijo, agarres ajustables, un kit de conversión a agarre ajustable y las placas actuadoras multipunto A5. Estas incorporaciones hace que la línea E5 resulte ahora más versátil que nunca.

Pomo de mariposa de bajo perfil

La primera incorporación es el pomo de mariposa de bajo perfil. Este pomo permite a los usuarios accionar el cierre E5 manualmente y presenta un tamaño de mariposa más compacto. De ese modo, resulta más fácil de accionar en espacios pequeños y se reduce su perfil superficial. El pomo de mariposa de bajo perfil está disponible con acabado pulverizado en negro o cromado.

Pomo de mariposa con bombín de cerradura y obturador

La segunda incorporación es el pomo de mariposa con bombín y obturador, una mejora de los pomos de mariposa de cierre con llave. El bombín de cerradura con obturador hace al pomo de mariposa E5-9 particularmente indicado para entornos al aire libre, al quedar protegido de la lluvia, la suciedad y los residuos. Ello facilita su accionamiento, prolonga su vida útil y evita la avería del mecanismo de la cerradura.

Cierre de leva en miniatura con llave

Para aquellos que necesiten seguridad adicional en un conjunto compacto, la tercera incorporación es el cierre de leva en miniatura con llave. Esta nueva referencia añade cierre con llave a las dos versiones del cierre de leva en miniatura E5-M: el de pomo de mariposa y el accionado con herramienta. El cierre de leva en miniatura con llave es perfecto para aplicaciones que necesitan una mayor seguridad pero carecen del espacio para instalar un cierre de leva E5 de tamaño estándar.

Leva protegida de agarre fijo

La siguiente incorporación a la línea E5 es la leva protegida de agarre fijo. Se trata de una actualización de las levas planas existentes, y es perfecta para quienes buscan evitar el desgaste y las afecciones cosméticas derivadas de una leva plana que roce contra el marco del cerramiento. La leva protegida de agarre fijo cuenta con una cubierta de plástico en su extremo, lo que evita dañar el marco y permite un accionamiento más suave. Las levas protegidas de agarre fijo son compatibles con todos los cierres E5 y H3.

E5-9 con agarre ajustable

La siguiente incorporación de Southco aporta flexibilidad adicional a sus cierres de leva con pomo de mariposa, tirador en T y tirador en L. La opción con agarre ajustable permite a quienes usan los cierres de leva E5-9 de operación manual ajustar manualmente la ubicación de la leva en cada cierre. De ese modo, los usuarios pueden cambiar libremente la fuerza de agarre del mismo y adaptarlo a la variación de dimensiones del marco. Esta variabilidad también dota a los fabricantes de la posibilidad de usar un único cierre para múltiples diseños de marco.

Kit de conversión a agarre ajustable

Otra incorporación es el kit de conversión a agarre ajustable. Este kit traslada todas las ventajas del agarre ajustable a cualquier cierre de leva E5 de agarre fijo existente. Contiene un eje, una leva, tuercas de ajuste y un tornillo de montaje nuevos para que los usuarios puedan convertir los cierres de leva E5 de agarre fijo en cierres de agarre ajustable «in situ». Este kit también les ofrece la opción de configurar los cierres y las levas ellos mismos para que el cierre siempre encaje en el marco diseñado.

Placas actuadoras multipunto A5

El último artículo dentro de esta ronda de incorporaciones es la placa actuadora multipunto A5. Esta placa permite interconectar varios cierres E5 con el sistema de varilla A5 y accionarlos todos simultáneamente con solo operar uno de ellos. Se trata de una solución de cierre multipunto de menor coste y especialmente recomendada para puertas de mayor tamaño, donde los cierres superior o inferior pueden estar fuera del alcance o resultar de difícil acceso.

Estas incorporaciones abren nuevas posibilidades para los cierres de leva E5 de Southco. Tanto si necesita una cerradura protegida duradera para un cierre al aire libre o un dispositivo más compacto para diseños de menor tamaño, la serie E5 tiene justo lo que busca. Las nuevas referencias expanden la asequible sencillez que la caracteriza. Los cierres E5 pueden instalarse fácilmente en un único orificio y brindan una solución exenta de problemas para una extensa variedad de aplicaciones.

See Related Resources