Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Una nueva y compacta bisagra embebida con torsión ofrece control de posicionamiento oculto

Una nueva y compacta bisagra embebida con torsión ofrece control de posicionamiento oculto

La más reciente incorporación a la serie de bisagras embebidas ST con cartucho de torsión de Southco proporciona torsión constante en un conjunto compacto para pivotar y posicionar aplicaciones que requieran un bajo nivel de fricción. La nueva bisagra embebida ST-10P con cartucho de torsión posee un diámetro exterior de 10mm y un par de torsión de hasta 2Nm, lo que permite a los usuarios finales posicionar fácilmente pequeños componentes montados, como cubiertas y pantallas, y mantenerlos firmemente en posición a cualquier ángulo.

La bisagra embebida ST-10P con cartucho de torsión de Southco está diseñada para aquellas aplicaciones que requieren un funcionamiento con torsión constante en un conjunto moldeado. Gracias a su diseño oculto, el cartucho, que se inserta a presión, se integra fácilmente en aplicaciones de plástico, metal fundido y planchas de metal, mejorando el aspecto y el rendimiento general del producto final. La bisagra embebida ST-10P con torsión posee un diseño oculto que favorece la estética de los equipos en comparación con las bisagras visibles montadas en superficie.

La bisagra embebida ST-10P con cartucho de torsión de Southco añade friccióna las aplicaciones de posicionamiento, al tiempo que mantiene un factor de forma económico y compacto gracias a su huella reducida. El diseño oculto y la ergonomía de la serie de bisagras ST logra una experiencia mejorada para el usuario final, mientras que el concepto de cartucho insertable a presión hace más sencilla su instalación.

Para descubrir más acerca de las soluciones de bisagras con torsión constante de Southco, visite nuestro centro de recursos para tecnología de posicionamiento.

See Related Resources