Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Un nuevo tornillo cautivo ofrece longitud ampliada para adaptarse a diversos espesores de panel

April 13 2021

Southco ha ampliado su extensa línea de tornillos cautivos con una nueva opción que abarca la mayoría de aplicaciones de fijación en paneles. El tornillo cautivo 4C de Southco con longitud ampliada proporciona una solución normalizada para aplicaciones en paneles y láminas de metal que requieren diferentes longitudes de tornillo. El tornillo cautivo 4C de longitud ampliada reduce el tiempo de provisión y simplifica los diseños que, anteriormente, habrían requerido modificar las longitudes de los tornillos.Este tornillo garantiza a los diseñadores un fácil acceso a una solución normalizada para diseños de panel y espesores de láminas metálicas no normalizados.Diseñado como una solución precisa para paneles, puertas superpuestas y otras aplicaciones, el tornillo cautivo 4C de Southco con longitud ampliada se ofrece en distintas versiones de accionamiento mediante herramienta y opciones variadas de instalación como, por ejemplo, a presión y remachable. Los tornillos cautivos están fabricados en acero termotratado para dotarlos de una mayor resistencia de torsión, mientras que las opciones con cabeza sobremoldeada en distintos colores permiten a los diseñadores diferenciar entre puntos de acceso o adaptar la tornillería al resto de la decoración. Para descubrir más acerca de las soluciones con accesorios cautivos de Southco, visite nuestro centro de recursos para electrónica.

See Related Resources