Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Asegurando el futuro: soluciones de cierre multipunto para sistemas de almacenamiento de energía a nivel mundial

June 17 2026
Asegurando el futuro: soluciones de cierre multipunto para sistemas de almacenamiento de energía a nivel mundial

Este caso práctico ilustra cómo Southco se asoció líder mundial en nuevas tecnologías energéticas, para desarrollar conjuntamente un sistema de cierre multipunto personalizado para aplicaciones de almacenamiento de energía. Más allá de resolver los problemas de una sola empresa, la colaboración aborda los retos de seguridad, fiabilidad y operatividad de todo el sector del almacenamiento de energía a nivel mundial.  

Ante los requisitos de seguridad cada vez más estrictos para los equipos de almacenamiento de energía, el cliente buscaba una solución de cierre altamente fiable, a prueba de explosiones y bien sellada para sus armarios de almacenamiento de energía, con el fin de cumplir con las rigurosas normas de protección industrial y garantizar un funcionamiento estable a largo plazo en entornos exteriores adversos. Con el apoyo técnico de Southco, el cliente ha mejorado significativamente la seguridad y la durabilidad de sus sistemas de almacenamiento de energía. El sistema de cierre multipunto personalizado ofrece una protección física excepcional, un rendimiento a prueba de agua y polvo, y un funcionamiento cómodo, lo que se ajusta perfectamente a los requisitos de los líderes del mercado para equipos de almacenamiento de energía de alto nivel.

Southco F2 multi-point latching system for energy storageSouthco F2 multi-point latching system for energy storage

Sistema de cierre multipunto Southco F2 para el almacenamiento de energía

Más allá de cumplir los requisitos a nivel de producto, esta innovación colaborativa ha posicionado a la referente del sector como pionera en seguridad en la industria global del almacenamiento de energía, ha establecido nuevos puntos de referencia para la protección estructural y la fiabilidad de los cerramientos, y ha impulsado una mayor adopción de normas de seguridad más estrictas en los sistemas de almacenamiento de energía a escala industrial en todo el mundo. 

  

Reto 

El sector mundial del almacenamiento de energía exige una mayor seguridad, una protección robusta y un sellado fiable para los contenedores de exterior. Como actor líder, cliente estratégico buscaba una solución de cierre de alta gama que cumpliera los estrictos requisitos de protección contra explosiones, impermeabilidad y resistencia a la deformación en entornos hostiles. 

  

Solución 

Southco desarrolló un sistema de cierre multipunto F2 personalizado, diseñado específicamente para armarios de almacenamiento de energía a gran escala y puertas de alta resistencia, con una seguridad estructural y a prueba de explosiones mejorada para cumplir con los más altos estándares de fiabilidad industrial, lo que proporciona una protección robusta y estable para los equipos de almacenamiento de energía. 

 

Valor 

La innovadora solución de cierre de Southco mejora la competitividad del producto, aumenta la seguridad y la eficiencia, consolida el liderazgo de cliente en el sector y permite un despliegue global, estable y a gran escala del almacenamiento de energía. 

  

El reto 

A medida que el despliegue global del almacenamiento de energía sigue creciendo, la industria se enfrenta a retos técnicos comunes para los sistemas en contenedores para exteriores. Las cerraduras de un solo punto obsoletas tienen dificultades para cumplir los criterios industriales actualizados, ya que carecen de la resistencia estructural suficiente, la capacidad a prueba de explosiones y el sellado ambiental necesarios para condiciones de trabajo adversas. Los puntos débiles habituales del sector, como la deformación de los armarios, el bajo rendimiento contra el apalancamiento, el funcionamiento que requiere mucha mano de obra y la baja compatibilidad con las tolerancias de fabricación, no pueden resolverse con herrajes convencionales disponibles en el mercado. 

Como líder del sector, la cliente se encontró con estos mismos cuellos de botella durante su expansión comercial global. Para abordar estos retos generalizados del sector y cumplir los estrictos requisitos de rendimiento a prueba de explosiones, impermeabilidad y resistencia a la deformación, líder mundial colaboró con Southco para desarrollar una solución de cierre diseñada a medida. 

  

La solución 

Southco colaboró estrechamente con el equipo de ingeniería de la cliente estratégico para desarrollar un sistema de cierre multipunto F2 a medida, diseñado exclusivamente para la protección de los armarios de almacenamiento de energía. 

Diseñada para resolver los retos operativos y de seguridad más críticos en los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, la solución F2 ofrece un rendimiento líder en el sector en aspectos fundamentales: 

  • Capacidad de carga extrema para la protección contra explosiones:  

Una de las principales prioridades de la empresa líder, el sistema F2 proporciona una carga de trabajo de un solo punto de 5000 N, lo que ofrece la robusta resistencia estructural necesaria para proteger los armarios en entornos exigentes. 

  • Sellado superior para una mayor durabilidad en exteriores:  

El sistema alcanza una carrera de compresión de 12 mm, superando con creces el estándar del mercado de 5-6 mm. En combinación con la protección con clasificación IP66, garantiza un funcionamiento estable y a largo plazo en climas adversos. 

  • Ergonomía líder en el sector:  

Con una ventaja mecánica de 1:13 (en comparación con la relación de 1:7 o 1:8 de las cerraduras estándar), el sistema F2 permite un funcionamiento suave con una sola mano de puertas de alta resistencia, lo que mejora significativamente la eficiencia del mantenimiento.

  • La mejor adaptación a las tolerancias de su clase:  

El equipo de Southco optimizó el cierre para soportar una tolerancia de deformación de hasta 6 mm. Esta flexibilidad integrada compensa el hundimiento de la puerta y las variaciones de la chapa metálica, manteniendo un sellado constante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. 

Southco F2 multi-point latching system Southco F2 multi-point latching system

Sistema de cierre multipunto F2 

Implementación y resultados

El proceso desde el concepto hasta la producción pone de relieve la experiencia de Southco en el suministro de soluciones de acceso robustas y adaptadas a cada aplicación. El sistema F2 personalizado, ahora integrado en los contenedores de almacenamiento de energía de la cliente, ha aportado mejoras cuantificables en materia de seguridad, fiabilidad y coste total de propiedad. La solución supera rigurosas normas de protección contra explosiones, mientras que su sellado y durabilidad superiores minimizan el mantenimiento no planificado en entornos exteriores adversos. 

Al mejorar la integridad estructural, simplificar el funcionamiento y prolongar la vida útil, esta innovación conjunta optimiza los costes del ciclo de vida y facilita la expansión global del almacenamiento de energía para servicios públicos. En última instancia, esta implementación demuestra cómo los herrajes diseñados con precisión pueden resolver los puntos débiles del sector y acelerar la adopción de tecnología energética avanzada.

El valor 

A través de su asociación con Southco, la cliente ha reforzado su diferenciación en el mercado. Más allá del rendimiento técnico, esta colaboración establece un nuevo referente de seguridad para el ecosistema global de almacenamiento de energía. Al combinar el liderazgo de Southco en sistemas de acceso de ingeniería con la experiencia en energía de la cliente’s, la asociación garantiza un futuro más seguro y estable para el despliegue de energía a gran escala en el sector de los servicios públicos.

See Related Resources