Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Mascotas que viajan en primera clase con Southco

Mascotas que viajan en primera clase con Southco

Con su producto inicial ideado, diseñado y patentado, la empresa de nueva creación, Dog&Drive GmbH, se estableció oficialmente en 2021. Dog&Drive es un fabricante de gama alta de escaleras plegables para maleteros de coche, con sede a las afueras de Colonia (Alemania). Tras numerosas ocasiones en las que el fundador de Dog&Drive, Karl-Heinz Kamlage, observó cómo los animales luchaban por subir y bajar de los vehículos en la clínica veterinaria de su mujer, él y su equipo de ingenieros decidieron que tenía que haber una solución inteligente para este problema. Así nació la aplicación de embarque única y artesanal de Dog&Drive. 

Dog&Drive perfeccionó su diseño con la ayuda de Southco, diseñador y fabricante líder mundial de soluciones de hardware de acceso, y ahora está arrasando en el mercado con su elegante escalera a medida con cama para perros integrada.

Trabajando en equipo, Dog&Drive, con la ayuda de Southco, ha creado una aplicación de escalera plegable líder en el mercado para facilitar el transporte de animales, garantizando que la facilidad y la comodidad tanto de los animales como de sus dueños sigan estando a la vanguardia de su filosofía.

Descargue ahora el estudio del caso para descubrir cómo Southco ayudó a Dog and Drive a conseguir esta solución ergonómica e intuitiva para el embarque de animales.

75f6f890c864013f72bf54279b2620979ff8a843080c7006753b9e9d9bbffcb5 18.221.52.104
please type in at least 2 letters...
Loading...