Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Un nuevo cierre giratorio ofrece un diseño con rotor externo y cierre oculto

January 14 2023
Un nuevo cierre giratorio ofrece un diseño con rotor externo y cierre oculto

Southco ha ampliado su exitosa serie de cierres giratorios R4 con una nueva versión con rotor externo que ofrece un mejor rendimiento en aplicaciones de uso moderado. El pestillo giratorio R4-75 de Southco con diseño resistente a los arañazos ofrece un soporte de montaje integrado que simplifica la instalación y presenta un mecanismo giratorio oculto que brinda protección contra la suciedad y los desechos, para una mayor durabilidad en aplicaciones donde se requiere accionamiento remoto.

El pestillo giratorio R4-75 con diseño resistente a los arañazos ofrece una solución compacta en aquellas aplicaciones que requieren montaje oculto y accionamiento remoto de una puerta o un panel. Su accionamiento en línea y el rotor externo proporcionan un sólido cierre para envolventes y compartimentos interiores o exteriores, lo que lo convierte en una opción idónea para aplicaciones en vehículos no viarios, camiones, autocares y autobuses.

Fabricado en acero resistente a la corrosión, El pestillo giratorio R4-75 con diseño resistente a los arañazos ofrece un rendimiento duradero en entornos con elevadas vibraciones, y protege frente a la exposición al polvo y a la suciedad. El compromiso en dos etapas protege contra falsos enclavamiento, proporcionando un enganche seguro y positivo a bajas fuerzas de cierre con conveniencia de presionar para cerrar.

El pestillo giratorio R4-75 con diseño resistente a los arañazos de Southco ofrece nuevos niveles de flexibilidad de diseño a los fabricantes de equipos originales, especialmente en los paneles exteriores de autobuses y autocares. El pestillo giratorio R4-75 con diseño resistente a los arañazos proporciona un cierre seguro y oculto con accionamiento remoto, al tiempo que simplifica el proceso de instalación.

Para más información acerca de nuestras soluciones de cierres giratorios, descargue la Guía de cierres giratorios R4 de Southco.

See Related Resources