R4-EM-R23-161
Cierre giratorio electrónico de cierre por presión, rebloqueo retardado, con interruptor de leva, conector no sellado, rosca de paso, acero, chapeado de zinc, carcasa con cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Acceso restringido | Acceso electrónico |
| Paso de rosca | Taladro pasante |
| Tipo de Gatillo | Cierre automático, Gatillo trasero |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Perfil | Oculto / Interno |
| Tension | 12-24 V |
| Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
| Tipo de Retardo | Retardado |
| Microinterruptor | interruptor de leva |
| Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
| Trigger Spring | Light Kickout |
Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.