Cierres giratorios

Nuestros cierres rotativos ofrecen una solución robusta y confiable para asegurar puertas, paneles y recintos en una amplia gama de aplicaciones. Estos cierres versátiles utilizan un mecanismo de leva rotativa o trinquete para proporcionar una acción de bloqueo sólida, garantizando un cierre confiable. Desde equipos industriales pesados hasta paneles de acceso y compartimentos de almacenamiento, nuestros cierres rotativos ofrecen un rendimiento excepcional y tranquilidad.

Cierres giratorios

Características clave:

  • Acción de Bloqueo Positivo: Asegura un cierre seguro y evita la apertura accidental, incluso bajo golpes o vibraciones.
  • Construcción Duradera: Fabricado con materiales de alta resistencia como acero y acero inoxidable para resistir un uso frecuente.
  • Variedad de Estilos y Tamaños: Disponible en varios estilos (de trinquete, de leva, de cierre rotativo) y tamaños para adaptarse a diferentes aplicaciones.
  • Múltiples Opciones de Accionamiento: Las opciones incluyen ranurado, Phillips, hexagonal, pomo y bloqueo con llave para una seguridad mejorada.
  • Agarre Ajustable: Algunos modelos ofrecen rangos de agarre ajustables para diferentes grosores de panel.

Beneficios clave:

  • Cierre Seguro: Bloqueo confiable para evitar aperturas no autorizadas o accidentales.
  • Cierre Positivo: Asegura un sellado apretado y seguro para evitar vibraciones.
  • Duradero y Confiable: Diseñado para un rendimiento duradero en condiciones exigentes.
  • Aplicaciones: Nuestros cierres Rotativos se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo equipos industriales, sistemas de HVAC, transporte, equipos agrícolas, vehículos todo terreno, armarios y gabinetes, almacenamiento y contenedores, y máquinas expendedoras.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres giratorios

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 1850

Establecer dirección descendente
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-90-0521-20

    Latch

  3. R4-90-321-20

    Latch

por página