R4-EM -Cierres electrónicos giratorios

Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.

R4-EM -Cierres electrónicos giratorios

Su accionamiento con motor de engranajes distingue la serie R4-EM de los cierres electromecánicos accionados por solenoide que ofrece la competencia, al ofrecer menor consumo eléctrico y mayor capacidad de carga.

  • Diseño giratorio probado que brinda una seguridad duradera y resistente a actos vandálicos
  • La compacta carcasa minimiza las necesidades de espacio y favorece un aspecto exterior de las superficies limpio y discreto
  • Con su funcionamiento a 12 o 24 V CC y las opciones de entrada con 2 o 3 cables, se adapta a diversas señales de entrada y ofrece versatilidad para su instalación e integración en sistemas de control de acceso nuevos o ya existentes
  • Acepta señales de diversos tipos de sistemas de control de acceso: llaves inalámbricas por radiofrecuencia o tarjetas RFID, teclados numéricos, dispositivos biométricos, sistemas de control mediante ordenador o a través de red, etc.
  • Solución integrada y sencillo montaje mediante dos pernos que ofrece un bajo coste de instalación
  • Práctica función de cancelación mecánica que permite la liberación manual en caso de fallo eléctrico
  • Montaje oculto con dos orificios
  • La versión con cierre retardado brinda flexibilidad para controlar el tiempo de liberación
  • Microinterruptor interno opcional para emitir señal de abierto/cerrado
  • Disponible con conector estándar hermético o no hermético, o sin conector
  • Opciones de eyección o apertura por tiro para adaptarse a los requisitos de seguridad de cada aplicación
  • Sensor de retén integrado opcional con interruptor magnético de láminas para detectar el verdadero estado de apertura o cierre de la puerta
  • Opciones de carcasa exterior en acero chapado resistente a la corrosión y acero inoxidable para uso en exteriores
  • Versión en plástico para aplicaciones de uso ligero
  • Versión con carcasa ampliada para mayor seguridad
  • Opción de cancelación mecánica montada en el lateral o en la parte posterior
  • El actuador electrónico de la versión para exteriores posee un grado de protección IP55

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando R4-EM -Cierres electrónicos giratorios

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 366

Establecer dirección descendente
por página