R4-EM-82-330
Cierre Electrónico de impacto Rotatorio, Automático Tipo de Retardo, Sin microinterruptor, Conector sin sellado Opciones de Conectores, M6 x 1, PC/ABS
| Material | Acero, Acero inoxidable, Nylon de fibra de vidrio, Plástico ABS |
|---|---|
| Acceso restringido | Acceso electrónico |
| Paso de rosca | M6 x 1 |
| Tipo de Gatillo | Side Trigger |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Perfil | Oculto / Interno |
| Configuración de la carcasa | Standard |
| Tension | 12 V |
| Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
| Tipo de Retardo | Automático |
| Microinterruptor | Sin microinterruptor |
| Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.