R4-EM-9P35-150

Cierre Electrónico de impacto Rotatorio

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acceso restringido Acceso electrónico
Paso de rosca Taladro pasante
Tipo de Gatillo Cierre automático, Gatillo trasero
Montaje Remache / Tornillo
Perfil Oculto / Interno
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Tension 12-24 V
Opciones de Conectores Conector sin sellado
Tipo de Retardo Retardado
Embalaje Individually Packaged
Microinterruptor Door and Latch Status Switch
Clase 

R4-EM – Cierres electrónicos giratorios

Trigger Spring Detent Pull to Open

Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.