R4-EM-65-161
Cierre Electrónico de impacto Rotatorio, Retardado Tipo de Retardo, LInterruptor interno estado de cierre, Conector sin sellado Opciones de Conectores, 43032, 12 V, PC/ABS
Material | Acero inoxidable, Nylon de fibra de vidrio, PC/ABS Blend, Policarbonato |
---|---|
Acceso restringido | Acceso electrónico |
Paso de rosca | 10-24 |
Tipo de Gatillo | Cierre automático, Gatillo trasero |
Montaje | Remache / Tornillo |
Perfil | Oculto / Interno |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
Tipo de Retardo | Retardado |
Microinterruptor | Interruptor interno estado de cierre |
Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
Trigger Spring | Light Kickout |
Los cierres electrónicos giratorios R4-EM de Southco ofrecen la conveniencia del control de acceso electrónico combinada con la seguridad de un cierre giratorio probado y resistente en un paquete integrado y compacto. Su sencillo método de cierre con solo empujar y su accionamiento electrónico simplifican la transición desde los cierres mecánicos a los electrónicos en una amplia variedad de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión