M1-63-7
Cierre de impacto, Tamaño mediano, no restricción, 12-17 mm Espesor del panel, 25-26 mm Espesores, Plástico, Natural
| Material | Plástico |
|---|---|
| Grado del material | PC / PBT Blend |
| Acabado | Natural |
| Color | Beige |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Montaje | Mounting Bracket |
| Espesor del panel exterior | 12.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 17.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Perfil | Perfil bajo |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Clase | M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull |
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.