M1-41-877
Pestillo de cierre a presión, Tamaño mediano, Cierre con llave, 2 - 7 mm (.075-.275 in) Grosor de la puerta, 25,5 mm (1,00 in) Empuñadura, Plástico beige y acero inoxidable 316, Natural y electropulido
| Material | Acero inoxidable 316, Plástico |
|---|---|
| Acabado | Electropulido, Natural |
| Color | Beige, Brillante |
| Acceso restringido | Locking |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Montaje | Mounting Bracket |
| Serie | Hybrid |
| Espesor del panel exterior | 2.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 7.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Perfil | Perfil bajo |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Clase | M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull |
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.