EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

El controlador Bluetooth EA-BT de salida única es una solución fácil de usar que abre nuevas posibilidades en la compartición de llaves virtuales, la creación de pistas de auditoría de seguridad y la tecnología de la Internet de las Cosas. La tecnología «plug-and-play» de Southco simplifica el proceso de instalación para poder conectar fácilmente a una app de acceso inteligente como KeyPanion cualquier cierre de accionamiento electrónico. 

EA-BT - Single Output Bluetooth Controller
  • Fácil instalación «plug-and-play» 
  • Compatible con la app de acceso inteligente KeyPanion 
  • Permite compartir y administrar llaves virtuales 
  • Posibilidad de pista de auditoría 

 

  • Compatible con REACH/ ROHS
  • Compatible con FCC, ISED, CE, RCM

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

Ver como Parrilla Lista

12 artículos

Establecer dirección descendente
por página