EA-BT-4043-10-D1
Controlador Bluetooth de salida única
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 67 |
|---|---|
| Material | PC/ABS Blend |
| Color | Negro |
| Tension | 12 V |
| Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
| Embalaje | Individually Packaged |
| Listado UL | UL94-V0 -VO |
| Longitud | 114.00 |
| Clase | EA-BT - Controlador Bluetooth de salida única |
El controlador Bluetooth EA-BT de salida única es una solución fácil de usar que abre nuevas posibilidades en la compartición de llaves virtuales, la creación de pistas de auditoría de seguridad y la tecnología de la Internet de las Cosas. La tecnología «plug-and-play» de Southco simplifica el proceso de instalación para poder conectar fácilmente a una app de acceso inteligente como KeyPanion cualquier cierre de accionamiento electrónico.