EA-BT-4043-10-E1

Controlador Bluetooth de salida única

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Ingress Protection (IP) Rating IP 67
Material PC/ABS Blend
Color Negro
Tension 12 V
Opciones de Conectores Conector sin sellado
Embalaje Individually Packaged
Listado UL UL94-V0 -VO
Longitud 102.00
Clase  EA-BT - Controlador Bluetooth de salida única

El controlador Bluetooth EA-BT de salida única es una solución fácil de usar que abre nuevas posibilidades en la compartición de llaves virtuales, la creación de pistas de auditoría de seguridad y la tecnología de la Internet de las Cosas. La tecnología «plug-and-play» de Southco simplifica el proceso de instalación para poder conectar fácilmente a una app de acceso inteligente como KeyPanion cualquier cierre de accionamiento electrónico. 

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.