Características y Ventajas
Diseñado como complemento de un cierre mecánico, el cierre E-Keeper proporciona una gran versatilidad para una amplio rango de aplicaciones en armarios, ya que sitúa la actuación electrónica en el retén en vez de en el cierre.
- Proporciona una excelente transición de un acceso mecánico a un acceso electrónico sin rediseñar el armario, sin software complejo o una gran inversión técnica o económicaAcepta la señal de una gran variedad de equipos: códigos de acceso, tarjetas magnéticas, control remoto de radiofrecuencia, sistemas de seguridad en red, etc.La señal electrónica permite una gestión electrónica, remota, rastreos, alarmas, etc.La unidad montada sobre el bastidor protege al cableado interior del armario, evitando daños por aperturas y cierres repetidos de la puertaAl combinar el cierre E-Keeper con un cierre de cerradura mecánico se posibilita la anulación segura de forma manualLa inclinación en el pestillo del cierre proporciona un accionamiento de empuje para cerrar, cualquiera que sea el tipo de cierre utilizadoLa opción de instalación oculta presenta un aspecto exterior elegante y oculta el punto de acceso de cualquier acto potencial vandálicoTrabaja con una gran variedad de mecanismos de cierre sobre la puertaPuede utilizarse en aplicaciones con sistemas de cierre en múltiples puntos con todos los cierres E-Keeper funcionando bajo una misma señal