EM-10-12-410
Perno electrónico de la diapositiva, Montaje frontal, Derecha, 24 V, Plástico, Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Tension | 24 V |
| Posición del Vástago de Cierre | Derecha |
| Clase | EM - Cierre electrónico E-Keeper |
Esta solución de control de acceso de "última generación" proporciona la comodidad de un acceso electrónico y un accionamiento de impacto en un mismo modelo. Su pequeño coste de instalación, su diseño compacto y su versátil instalación hacen que sea una solución fácil y asequible para aplicaciones nuevas o mejoradas, en una amplia variedad de armarios, tanto grandes como pequeños.