EM-10-22-410
Perno electrónico de la diapositiva, Base con montaje lateral, Derecha, 24 V, Plástico, Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tipo de montaje | Base con montaje lateral |
| Tension | 24 V |
| Posición del Vástago de Cierre | Derecha |
| Clase | EM - Cierre electrónico E-Keeper |
Esta solución de control de acceso de "última generación" proporciona la comodidad de un acceso electrónico y un accionamiento de impacto en un mismo modelo. Su pequeño coste de instalación, su diseño compacto y su versátil instalación hacen que sea una solución fácil y asequible para aplicaciones nuevas o mejoradas, en una amplia variedad de armarios, tanto grandes como pequeños.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión