AC-EM - Actuadores electrónicos

Los actuadores electrónicos de Southco simplifican la migración desde el control de acceso mecánico al electrónico, al ofrecer una opción económica para dotar de accionamiento electrónico a la serie de cierres giratorios R4 de Southco y otros cierres mecánicos.
AC-EM - Actuadores electrónicos
Los actuadores electrónicos permiten un control electrónico del acceso cuando se combinan con cierres mecánicos.
  • Actuador electrónico compacto y de bajo consumo para aplicaciones ubicadas en espacios reducidos
  • Opción económica para proporcionar accionamiento electrónico
  • Permite dotar de accionamiento electrónico a los cierres giratorios R4 y otros cierres mecánicos
  • Facilita la migración desde el control de acceso mecánico al electrónico
  • Instalación rápida y facilidad de uso
  • Eficiente funcionamiento del motor de engranajes
  • Disponible con o sin conector

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AC-EM - Actuadores electrónicos

Ver como Parrilla Lista

31 artículos

Establecer dirección descendente
  1. AC-EM-050-5010

    Actuador

  2. AC-EM-059-1

    Actuador

  3. AC-EM-100-1011

    Actuador

  4. AC-EM-020-2

    Actuador

  5. AC-EM-100-1021

    Actuador

  6. AC-EM-020-1

    Actuador

  7. AC-EM-050-5020

    Actuador

  8. AC-EM-100-5011

    Actuador

  9. AC-EM-050-5010-1

    Actuador

  10. AC-EM-100-1011-1

    Actuador

  11. AC-EM-100-1021-1

    Actuador

  12. AC-EM-100-5021

    Actuador

  13. AC-EM-100-5011-1

    Actuador

  14. AC-EM-050-5020-1

    Actuador

  15. AC-EM-100-5021-1

    Actuador

por página