AC-EM-050-5010-1
Actuador
| Acceso restringido | Acceso electrónico |
|---|---|
| Sellado | No |
| Tipo de montaje | Screw Mount |
| Tipo de actuador | Extend and Release |
| Tension | 5 V |
| Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Microinterruptor | Sin microinterruptor |
| Clase | AC-EM – Actuadores electrónicos |
Los actuadores electrónicos de Southco simplifican la migración desde el control de acceso mecánico al electrónico, al ofrecer una opción económica para dotar de accionamiento electrónico a la serie de cierres giratorios R4 de Southco y otros cierres mecánicos.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión