AC-EM-050-5020-1

Actuador

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acceso restringido Acceso electrónico
Sellado No
Tipo de montaje Screw Mount
Tipo de actuador Extend and Release
Tension 5 V
Opciones de Conectores Sin conector
Embalaje Bulk Packaged
Microinterruptor Sin microinterruptor
Clase  AC-EM – Actuadores electrónicos
Los actuadores electrónicos de Southco simplifican la migración desde el control de acceso mecánico al electrónico, al ofrecer una opción económica para dotar de accionamiento electrónico a la serie de cierres giratorios R4 de Southco y otros cierres mecánicos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.