TL - Cierres Serie Over-Center

Los Cierres de la Serie Over-Center de Southco proporcionan un enganche mecánico con acción de palanca “over-center”, que une los paneles y los mantiene unidos de forma segura. Disponibles en múltiples tamaños, estos cierres ofrecen una gran flexibilidad en diseños para una gran variedad de aplicaciones.

TL - Cierres Serie Over-Center

Estos cierres están disponibles con una amplia gama de anillas, incluyendo anillas rectas para una resistencia máxima, y anillas curvadas que flexionan para compensar variaciones de desalineaciones o para sets con junta aislante.

  • Mecanismo de tracción “over-center” que permite un cierre seguro coplanario
  • Modelos con enganche plano y curvado para una resistencia física y contra vibraciones óptima
  • Modelos con tornillería oculta que proporcionan un aspecto exterior elegante
  • Cierre secundario, para una protección añadida contra aperturas accidentales
  • Modelo con taladro para candado, para una mayor seguridad
  • Disponible en acero chapado en zinc y en acero inoxidable

Vd. Está mirando TL - Cierres Serie Over-Center

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 66

Establecer dirección descendente
Página
por página