TL-20-102-52
Cierre de tracción de Palanca estilo, Tamaño pequeño, Exposed Mount, Acero inoxidable, Pasivado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de montaje | Exposed Mount |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Tipo | Latch |
| Clase | TL - Cierres Serie Over-Center |
| DFCI Number | 7883-2-SS |
| Link Style | Curvado corto |
Los Cierres de la Serie Over-Center de Southco proporcionan un enganche mecánico con acción de palanca “over-center”, que une los paneles y los mantiene unidos de forma segura. Disponibles en múltiples tamaños, estos cierres ofrecen una gran flexibilidad en diseños para una gran variedad de aplicaciones.