TL-40-201-07

Cierre de tracción de Palanca estilo, Tamaño mediano, Montaje oculto, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Color Brillante
Acceso restringido Ninguna
Tipo de montaje Montaje oculto
Tamaño Tamaño mediano
Tipo Latch
Clase 

TL - Cierres Serie Over-Center

DFCI Number 7882-1-Z3C
Link Style Plano

Los Cierres de la Serie Over-Center de Southco proporcionan un enganche mecánico con acción de palanca “over-center”, que une los paneles y los mantiene unidos de forma segura. Disponibles en múltiples tamaños, estos cierres ofrecen una gran flexibilidad en diseños para una gran variedad de aplicaciones.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.