A1 - Cierres de tracción Serie Ajustable
Utilice cargas grandes de trabajo y un amplio grado de espesor ajustable con estos cierres metálicos de tracción ajustable. Son una solución ideal para el cierre de paneles en los que el retén o el punto de cierre no está situado de forma adyacente al cuerpo del cierre, y en los que se requiera un ajuste del usuario.

Las varillas de cierre con un ajuste roscado proporcionan rangos de ajuste grandes (de hasta 144 mm) y amplios márgenes de intervalos de trabajo (de hasta 33 mm)
- Utilice cargas grandes de trabajo y un amplio grado de espesor ajustable con estos cierres metálicos de tracción ajustable. Son una solución ideal para el cierre de paneles en los que el retén o el punto de cierre no está situado de forma adyacente al cuerpo del cierre, y en los que se requiera un ajuste del usuario.
- Construcción disponible en acero y en acero inoxidable
- Dos tipos de retén disponibles para los cierres de tamaño pequeño (Serie 500)
- Disponible opción para candado
- Los modelos de Tamaño Pequeño (Serie 500) proporcionan una Carga de trabajo máxima de hasta 1.550 N, dependiendo de la aplicación de cierre
- Los modelos de Tamaño Mediano (Serie 700) proporcionan una Carga de trabajo máxima de hasta 3.110 N, dependiendo de la aplicación de cierre
- Los modelos de Tamaño Grande (Serie 900) proporcionan una carga de trabajo máxima de hasta 4.450 N, dependiendo de la aplicación de cierre
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: