A1-10-503-20
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Tipo "B" Keeper, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante, Amarillo , Serie 500
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Amarillo, Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Serie | Serie 500 |
| Tipo de retén | Tipo "B" |
| Clase | A1 - Cierres de tracción Serie Ajustable |
Utilice cargas grandes de trabajo y un amplio grado de espesor ajustable con estos cierres metálicos de tracción ajustable. Son una solución ideal para el cierre de paneles en los que el retén o el punto de cierre no está situado de forma adyacente al cuerpo del cierre, y en los que se requiera un ajuste del usuario.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión