A1-10-501-40

Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Tipo "A" Keeper, Acero inoxidable, Pasivado, Brillante, Serie 500

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Color Brillante
Acceso restringido Ninguna
Serie Serie 500
Tipo de retén Tipo "A"
Clase  A1 - Cierres de tracción Serie Ajustable
Utilice cargas grandes de trabajo y un amplio grado de espesor ajustable con estos cierres metálicos de tracción ajustable. Son una solución ideal para el cierre de paneles en los que el retén o el punto de cierre no está situado de forma adyacente al cuerpo del cierre, y en los que se requiera un ajuste del usuario.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Tipo "A" Keeper, Acero inoxidable, Pasivado, Brillante, Serie 500

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.