A1-11-502-40
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Acero inoxidable, Pasivado, Brillante, Serie 500
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Serie | Serie 500 |
| Clase | A1 - Cierres de tracción Serie Ajustable |
Utilice cargas grandes de trabajo y un amplio grado de espesor ajustable con estos cierres metálicos de tracción ajustable. Son una solución ideal para el cierre de paneles en los que el retén o el punto de cierre no está situado de forma adyacente al cuerpo del cierre, y en los que se requiera un ajuste del usuario.