91 - Under-Center Series Latches
Los Cierres de la Serie Under-Center de Southco ajustan desalineaciones y proporcionan robustez y un cierre seguro, incluso cuando el cierre y la base no están en el mismo plano. Disponibles en múltiples tamaños y en modelos con tornillería oculta, estos cierres de espesor regulable ofrecen una excelente flexibilidad de diseño para una amplia variedad de aplicaciones.

Características y Ventajas
Múltiples opciones de cierre que proporcionan un amplio rango de elección según dimensiones de montaje y espesores de ajuste, así como la posibilidad de ocultar toda la tornillería de montaje y de las funcionalidades de cierre bajo el tirador- Mecanismo de tracción “under-center” que permite un cierre seguro en diferentes planos
- Ajuste roscado que se adapta hasta 33 mm de variación de espesor
- Modelos con tornillería oculta que proporcionan un aspecto exterior elegante
Opciones Disponibles
- Cierre secundario, para una protección añadida contra aperturas accidentales
- Disponible en 5 tamaños para adaptarse a diferentes requerimientos de cada aplicación
- Modelo con taladro para candado, para una mayor seguridad
- Disponible en acero chapado en zinc y en acero inoxidable
Normas y Especificaciones
Características y Ventajas
Múltiples opciones de cierre que proporcionan un amplio rango de elección según dimensiones de montaje y espesores de ajuste, así como la posibilidad de ocultar toda la tornillería de montaje y de las funcionalidades de cierre bajo el tirador- Mecanismo de tracción “under-center” que permite un cierre seguro en diferentes planos
- Ajuste roscado que se adapta hasta 33 mm de variación de espesor
- Modelos con tornillería oculta que proporcionan un aspecto exterior elegante
Opciones Disponibles
- Cierre secundario, para una protección añadida contra aperturas accidentales
- Disponible en 5 tamaños para adaptarse a diferentes requerimientos de cada aplicación
- Modelo con taladro para candado, para una mayor seguridad
- Disponible en acero chapado en zinc y en acero inoxidable
Normas y Especificaciones
Las personas suelen buscar por: