91-522-52
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Acero inoxidable, Chapado en zinc, cromado brillante, Natural
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Cierre secundario |
| Tipo de montaje | Montaje oculto |
| Tamaño | Medium Size, 500 Series |
| Clase | 91 - Cierres Serie Under-Center |
Los Cierres de la Serie Under-Center de Southco ajustan desalineaciones y proporcionan robustez y un cierre seguro, incluso cuando el cierre y la base no están en el mismo plano. Disponibles en múltiples tamaños y en modelos con tornillería oculta, estos cierres de espesor regulable ofrecen una excelente flexibilidad de diseño para una amplia variedad de aplicaciones.