91-600-63
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Acero inoxidable, Natural , Negro
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Tamaño | Medium Size, 500 Series |
| Clase | 91 - Cierres Serie Under-Center |
Los Cierres de la Serie Under-Center de Southco ajustan desalineaciones y proporcionan robustez y un cierre seguro, incluso cuando el cierre y la base no están en el mismo plano. Disponibles en múltiples tamaños y en modelos con tornillería oculta, estos cierres de espesor regulable ofrecen una excelente flexibilidad de diseño para una amplia variedad de aplicaciones.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión