F6 - Bisagras desmontables ocultas

Estas bisagras completamente metálicas presentan una gran resistencia y durabilidad en construcciones de puertas de armarios robustas. Diversas opciones de hoja de bastidor se ajustan a una gran variedad de configuraciones puerta/bastidor y permiten que las hojas de la puerta y el marco se instalen por separado, para una mayor flexibilidad de producción
F6 - Bisagras desmontables ocultas
Múltiples tamaños, construcciones y opciones de hoja para el bastidor se ajustan a una gran variedad de armarios, y permiten a las hojas de la puerta y del bastidor a ser instaladas de forma independiente para una mayor flexibilidad de producción.
  • Bisagras completamente ocultas que permiten un diseño exterior de la puerta completamente liso
  • La versión de alta resistencia en acero inoxidable (Serie 94X) acomoda puertas pesadas y resiste ampliamente a las vibraciones
  • La versión de resistencia estándar (Serie 90X) está disponible en acero o acero inoxidable
  • Los pasadores de la bisagra accionados mediante muelle y con pernos de desenganche enganchan en posición retraída para la instalación o desmontaje de la puerta, y enganchan en posición de liberación para poder actuar como bisagra
  • Múltiples opciones de hoja del bastidor diseñadas para armarios metálicos con forma de U
  • El montaje de las bisagras se puede realizar mediante tornillería M5 ó Nº 10, tuercas hexagonales o mediante soldadura
  • La versión de alta resistencia (Serie 94X) ofrece dos configuraciones de hoja del bastidor: hoja con forma en L y hoja con forma en U
  • La versión de resistencia estándar (Serie 90X) ofrece una hoja de bastidor en forma de U en tres tamaños para ajustarse a varias configuraciones de bastidor

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando F6 - Bisagras desmontables ocultas

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 63

Establecer dirección descendente
Página
por página