F6-904

Bisagra desmontables ocultas, Acero, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Strength Rating 5.00
Clase  F6 - Bisagras desmontables ocultas
Estas bisagras completamente metálicas presentan una gran resistencia y durabilidad en construcciones de puertas de armarios robustas. Diversas opciones de hoja de bastidor se ajustan a una gran variedad de configuraciones puerta/bastidor y permiten que las hojas de la puerta y el marco se instalen por separado, para una mayor flexibilidad de producción

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.