F6-DHIM-6026-SS
Bisagra oculta extraíble, Tamaño de 38 mm, Ranura 12x6.5mm, Acero inoxidable, Electropulido
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Electropulido |
| Color | Pulido |
| Serie | D series |
| Tipo de bisagra | Corner & Removable Hinge |
| Clase | F6 - Bisagras desmontables ocultas |
Estas bisagras completamente metálicas presentan una gran resistencia y durabilidad en construcciones de puertas de armarios robustas. Diversas opciones de hoja de bastidor se ajustan a una gran variedad de configuraciones puerta/bastidor y permiten que las hojas de la puerta y el marco se instalen por separado, para una mayor flexibilidad de producción