P2- Modelos de Tirador Encastrado a Presión con y Sin Cerradura
El diseño enrasado del Tirador Encastrado P2 minimiza la superficie sobresaliente del exterior del panel o de la puerta, a la vez que su hendidura incorporada proporciona un excelente espacio de agarre para la apertura del panel y su desmontaje. El Tirador Encastrado a Presión P2 presenta una preparación de panel en un único taladro y unas pestañas integradas que encajan a presión en la parte posterior del panel para mantener al tirador instalado sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo así los tiempos y esfuerzos de montaje.

Características y Ventajas
El producto incorpora lengüetas que encajan en posición detrás del panel. Las lengüetas sujetan el tirador en su sitio sin necesidad de herramientas, reduciendo así tiempo y esfuerzo en la instalación.- Preparación del panel con un solo taladro
- Instalación rápida y a presión, sin herramientas
- Diseño simplificado para una extracción y apertura del panel fáciles
- Cerradura fiable para una seguridad añadida (opción con cerradura)
- Fácil integración con otros cierres Southco con cerradura de la misma aplicación (opción con cerradura)
Opciones Disponibles
- Versión sin cerradura disponible en dos longitudes: 87,5 mm y 132 mm
- Varios tamaños disponibles para adaptarse a espesores de panel entre 1 mm y 2,5 mm
- Opciones de cerradura a izquierdas o a derechas (versión con cerradura)
- Cerraduras personalizables bajo pedido especial (versión con cerradura)
Normas y Especificaciones
- Plástico ABS moldeado
- Clasificación de Resistencia a la llama: UL94-VO ó UL94-HB
Características y Ventajas
El producto incorpora lengüetas que encajan en posición detrás del panel. Las lengüetas sujetan el tirador en su sitio sin necesidad de herramientas, reduciendo así tiempo y esfuerzo en la instalación.- Preparación del panel con un solo taladro
- Instalación rápida y a presión, sin herramientas
- Diseño simplificado para una extracción y apertura del panel fáciles
- Cerradura fiable para una seguridad añadida (opción con cerradura)
- Fácil integración con otros cierres Southco con cerradura de la misma aplicación (opción con cerradura)
Opciones Disponibles
- Versión sin cerradura disponible en dos longitudes: 87,5 mm y 132 mm
- Varios tamaños disponibles para adaptarse a espesores de panel entre 1 mm y 2,5 mm
- Opciones de cerradura a izquierdas o a derechas (versión con cerradura)
- Cerraduras personalizables bajo pedido especial (versión con cerradura)
Normas y Especificaciones
- Plástico ABS moldeado
- Clasificación de Resistencia a la llama: UL94-VO ó UL94-HB
Las personas suelen buscar por: